- Serie
- 6K
- Afmeting
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
- PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
- Ingangsfunctie
- Licht-/donkerschakeling
- Werkingsprincipe
- Opto-elektronische sensor
- Werkingsprincipe optisch
- FixFokus
- Optische bijzonderheid
-
Vaste focussering
Background suppression starting at 100 mm - Straalkarakteristiek
- gefocusseerd
- Lichtsoort
- LED Blauw licht
- Lichtvlekgrootte
- 2 x 2 mm bij 60 mm
- Reikwijdte
- 0...80 mm
- Aansluiting
- Connectoren, M8x1-Stekkers, 4-polig
- Behuizingsmateriaal
- ABS
- Actief vlak, materiaal
- PMMA
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528