BSP00PK
Analoge druksensoren
Typecode:
BSP V010-DV004-D06S1A-S4
- Meetbereik
- –1...10 bar
- Nauwkeurigheid
- ±0.5 % FSO BFSL
- Overbelastingsdruk
- 20 bar
- Barstdruk
- 35 bar
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30 VDC
- Interface
- IO-Link 1.1
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Procesaansluiting
- G 1/4" (DIN 3852)
- Procesaansluiting-materiaal
- Roestvrij staal (1.4301)
- Dichtringmateriaal
- FKM
- Behuizingsmateriaal
- Roestvrij staal (1.4301)
- Mediatemperatuur
- -40...125 °C
- Omgevingstemperatuur
- -25...85 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410
- eCl@ss 4.1
- 27-20-06-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-13-02
- eCl@ss 8.1
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.0
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.1
- 27-20-13-02