BTL182W
Magnetostrictieve lengtemeetsystemen in profielbouwvorm
Typecode:
BTL6-G311-M0325-A1-S115
Aangekondigde productiestop
Aanbevolen alternatief
BTL43Z7
BTL C1 - Profil PA - Analog
- Vorm
- Bouwserie profiel
- Bevestiging
- Bevestigingsklemmen
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, geanodiseerd
- Positiegever, aantal max.
- 1
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1, 8-polig
- Analoge uitgang
- Analoog, spanning -10…10 V Analoog, spanning 10…-10 V
- Meetbereik
- 325 mm
- Meetfrequentie max.
- 2000 Hz
- Resolutie
- ≤ 20 µm
- Lineariteitsafwijking max.
- ±200 µm
- Herhalingsnauwkeurigheid
- ≤ ± 0,2 mV
- Bedrijfsspanning UB
- 20...28 VDC
- Omgevingstemperatuur
- 0...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03