BVS005F

S-BVS 3D RV0 160

Typecode:

BVS 3D-RV0-0012VG-311106-001

Aan het laden...
2D-codes
QR Code
AprilTag
Toepassing
Bin Picking
Objectherkenning
Gripping point calculation
Beeldresolutie
1.2 MP(1280 x 960 pixels)
Sensortype Vision
CMOS 1/3" monochrome global shutter
Brandbreedte
6 mm
Behuizingsmateriaal
Aluminium, gelakt
Afmeting
230 x 75 x 84 mm
Interface
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
Aansluiting 1
M12x1-Stekkers, 8-polig, A-Gecodeerd
Aansluiting 2
M12x1-Bus, 8-polig, A-Gecodeerd
Bedrijfsspanning UB
18...30 VDC
Omgevingstemperatuur
0...50 °C
Beschermingsklasse
IP54
Technische documentatie
  • Gegevensblad

Projectors

Calibration grids

Aansluitkabels

Verbindingskabels

ETIM 7.0
EC001820