BVS02E2
SWIR- en UV-camera's
Typecode:
BVS CA-GX0-0013SG-120120-001
10.765,80 EUR
catalogusprijs
Contactverzoek
- Uitvoering
- GigE Vision-industriecamera
- Interface
- Gigabit Ethernet
- Digitale ingangen
- 2x PNP galvanisch gescheiden
- Digitale uitgangen
- 4x PNP hoge kant
- Objectiefaansluiting
- Custom M30 mount lens holder
- Afbeeldingsformaten
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, gepoedercoat, gelakt
- Afmeting
- 39.8 x 39.8 x 50 mm
- Bedrijfsspanning UB
- 10...28 VDC
- Omgevingstemperatuur
- 0...45 °C
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC - Beschermingsklasse
- IP40
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ETIM 7.0
- EC001820