FHW005K

Objectieven met C-vatting

Typecode:

LM50JC5MC

FHW005K

Vergelijkbare illustratie

Aan het laden...
Omgevingstemperatuur
-10...50 °C
Brandbreedte
50 mm
Afscherming
2.8
Minimale objectafstand (MOD)
300 mm
Gezichtshoek horizontaal
10.0 °
Gezichtshoek verticaal
7.5 °
Max. Sensor size
2/3"
Beeldresolutie
5 MP
Bevestiging
Schroeven
Objectiefaansluiting
C-bevestiging
Afmeting
Ø 32 x 34.7 mm
Beschermingsklasse
IP20
Gewicht
60 g
Aanvullende tekst
Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 2/3"