FHW005R

Objectieven met C-vatting

Typecode:

LM8JC5MC

FHW005R

Vergelijkbare illustratie

Aan het laden...
Omgevingstemperatuur
-10...50 °C
Brandbreedte
8 mm
Afscherming
2.8
Minimale objectafstand (MOD)
150 mm
Gezichtshoek horizontaal
57.6 °
Gezichtshoek verticaal
44.4 °
Max. Sensor size
2/3"
Beeldresolutie
5 MP
Bevestiging
Schroeven
Objectiefaansluiting
C-bevestiging
Afmeting
Ø 32 x 27 mm
Gewicht
55 g
Aanvullende tekst
Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 2/3"