FHW005T

Objectieven met C-vatting

Typecode:

LM75HC

FHW005T

Vergelijkbare illustratie

Aan het laden...
Omgevingstemperatuur
-10...50 °C
Brandbreedte
75 mm
Back focal length
14.5 mm
Afscherming
1.8
Distortion
-0.2 %
Minimale objectafstand (MOD)
1000 mm
Gezichtshoek horizontaal
9.7 °
Gezichtshoek verticaal
7.3 °
Max. Sensor size
1"
Beeldresolutie
4 MP
Bevestiging
Schroeven
Objectiefaansluiting
C-bevestiging
Afmeting
Ø 49 x 63.4 mm
Beschermingsklasse
IP20
Gewicht
195 g
Aanvullende tekst
Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 2/3"