- Omgevingstemperatuur
- -10...50 °C
- Brandbreedte
- 12.5 mm
- Afscherming
- 1.4
- Minimale objectafstand (MOD)
- 300 mm
- Gezichtshoek horizontaal
- 55.6 °
- Gezichtshoek verticaal
- 42.5 °
- Max. Sensor size
- 1"
- Beeldresolutie
- 5 MP
- Bevestiging
- Schroeven
- Objectiefaansluiting
- C-bevestiging
- Afmeting
- Ø 43 x 52 mm
- Beschermingsklasse
- IP20
- Gewicht
- 150 g
- Aanvullende tekst
- Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 1"