- Omgevingstemperatuur
- -10...50 °C
- Brandbreedte
- 35 mm
- Afscherming
- 1.8...16
- Minimale objectafstand (MOD)
- 200 mm
- Gezichtshoek horizontaal
- 22.1 °
- Gezichtshoek verticaal
- 16.7 °
- Max. Sensor size
- 1.1"
- Beeldresolutie
- 24 MP
- Bevestiging
- Schroeven
- Objectiefaansluiting
- C-bevestiging
- Afmeting
- Ø 45 x 66 mm
- Materiaal
- Aluminium, zwart geëloxeerd
- Gewicht
- 205 g
- Aanvullende tekst
- Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 1.1"