- Omgevingstemperatuur
- -10...50 °C
- Brandbreedte
- 12 mm
- Afscherming
- 1.8...16
- Minimale objectafstand (MOD)
- 100 mm
- Gezichtshoek horizontaal
- 60 °
- Gezichtshoek verticaal
- 49.9 °
- Max. Sensor size
- 1.1"
- Beeldresolutie
- 24 MP
- Bevestiging
- Schroeven
- Objectiefaansluiting
- C-bevestiging
- Afmeting
- Ø 51 x 73.8 mm
- Materiaal
- Aluminium, zwart geëloxeerd
- Gewicht
- 260 g
- Aanvullende tekst
- Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 1.1"