- Omgevingstemperatuur
- -10...50 °C
- Brandbreedte
- 8.5 mm
- Afscherming
- 2.5...16
- Minimale objectafstand (MOD)
- 100 mm
- Gezichtshoek horizontaal
- 79.2 °
- Gezichtshoek verticaal
- 63.8 °
- Max. Sensor size
- 1.1"
- Beeldresolutie
- 24 MP
- Bevestiging
- Schroeven
- Objectiefaansluiting
- C-bevestiging
- Afmeting
- Ø 64 x 73.3 mm
- Materiaal
- Aluminium, zwart geëloxeerd
- Gewicht
- 230 g
- Aanvullende tekst
- Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 1.1"