- Omgevingstemperatuur
- -10...50 °C
- Brandbreedte
- 35 mm
- Afscherming
- 2.0...16
- Minimale objectafstand (MOD)
- 200 mm
- Gezichtshoek horizontaal
- 10.8 °
- Gezichtshoek verticaal
- 14.4 °
- Max. Sensor size
- 2/3"
- Beeldresolutie
- 2 MP
- Bevestiging
- Schroeven
- Objectiefaansluiting
- C-bevestiging
- Afmeting
- Ø 33 x 42.8 mm
- Materiaal
- Aluminium, zwart geëloxeerd
- Beschermingsklasse
- IP67
- Gewicht
- 73 g
- Aanvullende tekst
- Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 2/3"