- Omgevingstemperatuur
- -10...50 °C
- Brandbreedte
- 5 mm
- Afscherming
- 2.8...16
- Minimale objectafstand (MOD)
- 100 mm
- Gezichtshoek horizontaal
- 82.4 °
- Gezichtshoek verticaal
- 66.9 °
- Max. Sensor size
- 2/3"
- Beeldresolutie
- 2 MP
- Bevestiging
- Schroeven
- Objectiefaansluiting
- C-bevestiging
- Afmeting
- Ø 43 x 45.8 mm
- Materiaal
- Aluminium, zwart geëloxeerd
- Beschermingsklasse
- IP67
- Gewicht
- 75 g
- Aanvullende tekst
- Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 2/3"