- Omgevingstemperatuur
- -10...50 °C
- Brandbreedte
- 16 mm
- Afscherming
- 1.4
- Minimale objectafstand (MOD)
- 200 mm
- Gezichtshoek horizontaal
- 30.0 °
- Gezichtshoek verticaal
- 22.7 °
- Max. Sensor size
- 2/3"
- Beeldresolutie
- 2 MP
- Bevestiging
- Schroeven
- Objectiefaansluiting
- C-bevestiging
- Afmeting
- Ø 33 x 36.5 mm
- Materiaal
- Aluminium, zwart geëloxeerd
- Beschermingsklasse
- IP20
- Gewicht
- 76.5 g
- Aanvullende tekst
- Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 2/3"