- Omgevingstemperatuur
- -20...50 °C
- Brandbreedte
- 16 mm
- Afscherming
- 1.8
- Minimale objectafstand (MOD)
- 80 mm
- Gezichtshoek horizontaal
- 43.8 °
- Gezichtshoek verticaal
- 33.5 °
- Max. Sensor size
- 1"
- Beeldresolutie
- 9 MP
- Bevestiging
- Schroeven
- Objectiefaansluiting
- C-bevestiging
- Afmeting
- Ø 42 x 64 mm
- Materiaal
- Aluminium, zwart geëloxeerd
- Gewicht
- 153 g
- Aanvullende tekst
- Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 1.1"