- Omgevingstemperatuur
- -20...50 °C
- Brandbreedte
- 50 mm
- Afscherming
- 2.4...22
- Minimale objectafstand (MOD)
- 300 mm
- Gezichtshoek horizontaal
- 10.3 °
- Gezichtshoek verticaal
- 7.7 °
- Max. Sensor size
- 2/3"
- Beeldresolutie
- 2 MP
- Bevestiging
- Schroeven
- Objectiefaansluiting
- C-bevestiging
- Afmeting
- Ø 32 x 50.5 mm
- Materiaal
- Aluminium, zwart geëloxeerd
- Gewicht
- 66 g
- Aanvullende tekst
- Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 2/3"