- Omgevingstemperatuur
- -20...50 °C
- Brandbreedte
- 35 mm
- Afscherming
- 1.6...22
- Minimale objectafstand (MOD)
- 400 mm
- Gezichtshoek horizontaal
- 14.8 °
- Gezichtshoek verticaal
- 11.1 °
- Max. Sensor size
- 2/3"
- Beeldresolutie
- 2 MP
- Bevestiging
- Schroeven
- Objectiefaansluiting
- C-bevestiging
- Afmeting
- Ø 29.5 x 41.4 mm
- Materiaal
- Aluminium, zwart geëloxeerd
- Gewicht
- 64 g
- Aanvullende tekst
- Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 2/3"