- Brandbreedte
- 3.5 mm
- Afscherming
- 1.8
- Gezichtshoek horizontaal
- 78.0 °
- Gezichtshoek verticaal
- 62.5 °
- Max. Sensor size
- 1/2.5"
- Beeldresolutie
- 1.5 MP
- Objectiefaansluiting
- S-bevestiging
- Afmeting
- Ø 24 x 21.3 mm
- Gewicht
- 14 g
- Aanvullende tekst
- Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 1/2.5"