- Filter
- IR cut-filter
- Brandbreedte
- 5.4 mm
- Afscherming
- 2.5
- Minimale objectafstand (MOD)
- 200 mm
- Gezichtshoek horizontaal
- 60.0 °
- Gezichtshoek verticaal
- 46.0 °
- Max. Sensor size
- 1/2.3"
- Beeldresolutie
- 10 MP
- Objectiefaansluiting
- S-bevestiging
- Afmeting
- Ø 13.5 x 18.74 mm
- Gewicht
- 7 g
- Aanvullende tekst
- Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 2/3"