- Filter
- IR cut-filter
- Brandbreedte
- 3.6 mm
- Afscherming
- 1.8
- Gezichtshoek horizontaal
- 96.4 °
- Gezichtshoek verticaal
- 69.8 °
- Max. Sensor size
- 1/2.5"
- Beeldresolutie
- 5 MP
- Objectiefaansluiting
- S-bevestiging
- Afmeting
- Ø 14 x 18.08 mm
- Gewicht
- 6 g
- Aanvullende tekst
- Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 1/2.5"