- Filter
- IR cut-filter
- Brandbreedte
- 2.5 mm
- Afscherming
- 2.4
- Minimale objectafstand (MOD)
- 100 mm
- Gezichtshoek horizontaal
- 132.0 °
- Gezichtshoek verticaal
- 98.8 °
- Max. Sensor size
- 1/2.5"
- Beeldresolutie
- 5 MP
- Objectiefaansluiting
- S-bevestiging
- Afmeting
- Ø 17 x 19.14 mm
- Gewicht
- 12 g
- Aanvullende tekst
- Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 1/2.5"