- Filter
- IR cut-filter
- Brandbreedte
- 12 mm
- Afscherming
- 5.6
- Minimale objectafstand (MOD)
- 100 mm
- Gezichtshoek horizontaal
- 34.4 °
- Gezichtshoek verticaal
- 23.2 °
- Max. Sensor size
- 1/1.8"
- Beeldresolutie
- 5 MP
- Objectiefaansluiting
- S-bevestiging
- Afmeting
- Ø 14 x 11.4 mm
- Gewicht
- 8 g
- Aanvullende tekst
- Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 1/1.8"