USB3 Vision Camera's
Typecode:
BVS CA-SF5 - Board level
Vorige Matrix Vision-aanduiding :
mvBlueFOX3-5M
Contactverzoek
- Uitvoering
- USB3 Vision-industriecamera
- Interface
- USB 2.0/3.0
- Digitale ingangen
- 4x PNP non-isolated
- Digitale uitgangen
- 4x PNP non-isolated
- Objectiefaansluiting
- Several options
- Afbeeldingsformaten
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- Behuizingsmateriaal
- -, -
- Afmeting
- 37 x 37 x 10.7 mm
- Bedrijfsspanning UB
- 4.45...5.25 VDC
- Omgevingstemperatuur
- 0...45 °C
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering