BIS01E4

Beschikbaar

UHF lees-/schrijfkoppen met geïntegreerde evaluatie-eenheid (860/960 MHz)

Typecode:

BIS U-4A7-082-01C-07-S4

Aan het laden...
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Productgroep
UHF (860…960 MHz)
Werkfrequentie
865…868 MHz
Zendgoedkeuring voor radioapparatuur
Europa
Afmeting
Ø 30 x 98 mm
Antennevorm
Planar
Polarisatie
circulair
Uitgangsvermogen instelbaar
-9 dBm…+16 dBm (0.13 mW…40 mW)
Aansluiting
M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd
Behuizingsmateriaal
Roestvrij staal (1.4404)
Interface
IO-Link 1.1
Bedrijfsspanning UB
18...30 VDC LPS Class 2
Omgevingstemperatuur
0...70 °C
Beschermingsklasse
IP68
IP69K
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
WEEE
Ecolab
cULus
Secondary features
Identification
Device Discovery
Signal Quality Monitoring
Basic Statistics
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verbindingskabels

Houders universeel

Universeel montagesysteem

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01