BES05WN

Beschikbaar

S-BES M MF

Typecode:

BES M18MG-PSC80E-S04G

Aan het laden...
Afmeting
Ø 18 x 66 mm
Bouwvorm
M18x1
Inbrengen
niet vlak
Reikwijdte
8 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
800 HZ
Behuizingsmateriaal
Messing, nikkelvrij gecoat
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 3-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...85 °C
Magneetveldtest
magneetveldvast (AC/DC)
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Aanvullende eigenschappen
Factor 1
Uitgebreid temperatuurbereik
Lasvast (magneetveld 100 kA/m)