BCC0K58

Verbindingskabels

Typecode:

BCC E894-E894-90-339-ES34N9-006

Aan het laden...
Aansluiting 1
RJ45-Stekkers, Recht, 4-polig
Aansluiting 2
RJ45-Stekkers, Recht, 4-polig
Interface
EtherNet/IP
Kabel
TPE afgeschermd oranje, 0.6 m, Geschikt voor sleepkettingen
Aantal leidingen
4
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
-40...80 °C
Bedrijfsspanning UB
42 VDC / 30 VAC
Nominale stroom (40°C)
1.0 A
Beschermingsklasse
IP20/IP20