BIP000R

Beschikbaar

S-BIP E

Typecode:

BIP ED2-B133-03-S75

Aan het laden...
Afmeting
149.5 x 21 x 22 mm
Bouwvorm
blokvormig
Aansluiting
Connectoren, M8x1-Stekkers, 4-polig
Behuizingsmateriaal
PBT
Meetbereik
0...133 mm
Analoge uitgang
Analoog, spanning 0...10 V Analoog, stroom 4...20 mA
Uitgangskarakteristiek
instelbaar
Herhalingsnauwkeurigheid volgens BWN
±80 µm
Lineariteitsafwijking max.
±400 µm
Bedrijfsspanning UB
16...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...85 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cURus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Mechanisch toebehoren

Klemhouder zonder vaste aanslag

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-02
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02