BAW000N
Inductieve afstandssensoren
Typecode:
BAW M08EI-UAD15B-BP00,2-GS04
Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.
Contactverzoek
Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product
Aanbevolen alternatief
BAW000P
BAW M08EI-UAD15B-BP00,5-GS04
- Afmeting
- Ø 8 x 51.5 mm
- Bouwvorm
- M8x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 0.5...1.5 mm
- Analoge uitgang
- Analoog, spanning 0…10 V
- Uitgangskarakteristiek
- dalend bij benadering
- Grensfrequentie –3dB
- 1000 Hz
- Herhalingsnauwkeurigheid volgens BWN
- ±8 µm
- Lineariteitsafwijking max.
- ±30 µm
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 3-polig, 0.20 m, PUR
- Bedrijfsspanning UB
- 15...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -10...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
EAC
WEEE
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-02