BAW000T

Beschikbaar

S-BAW M

Typecode:

BAW M08EI-UAD15B-BP03

Aan het laden...
Afmeting
Ø 8 x 51.5 mm
Bouwvorm
M8x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
0.5...1.5 mm
Analoge uitgang
Analoog, spanning 0…10 V
Uitgangskarakteristiek
dalend bij benadering
Grensfrequentie –3dB
1000 Hz
Herhalingsnauwkeurigheid volgens BWN
±8 µm
Lineariteitsafwijking max.
±30 µm
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Kabel, 3.00 m, PUR
Bedrijfsspanning UB
15...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-10...70 °C
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
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02