BAW0011

Beschikbaar

S-BAW M

Typecode:

BAW M12ME-UAD50B-BP01

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Afmeting
Ø 12 x 30 mm
Bouwvorm
M12x1
Inbrengen
quasi vlak
Reikwijdte
1...5 mm
Analoge uitgang
Analoog, spanning 0...10 V
Analoog, temperatuur
Uitgangskarakteristiek
dalend bij benadering
Grensfrequentie –3dB
1000 Hz
Herhalingsnauwkeurigheid volgens BWN
±10 µm
Lineariteitsafwijking max.
±160 µm
Behuizingsmateriaal
Messing, vernikkeld
Actief vlak, materiaal
PA 12
Aansluiting
Kabel, 1.00 m, PUR
Bedrijfsspanning UB
15...30 VDC
Omgevingstemperatuur
0...60 °C
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
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02