BAW002W

Beschikbaar

S-BAW M

Typecode:

BAW M30ME-UAC10B-S04G

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Afmeting
Ø 30 x 44.5 mm
Bouwvorm
M30x1.5
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
2...10 mm
Analoge uitgang
Analoog, spanning 0…10 V
Uitgangskarakteristiek
dalend bij benadering
Grensfrequentie –3dB
500 Hz
Herhalingsnauwkeurigheid volgens BWN
±10 µm
Lineariteitsafwijking max.
±240 µm
Behuizingsmateriaal
Messing, vernikkeld
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 3-polig
Bedrijfsspanning UB
15...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-10...70 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Aansluitkabels

ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02