BES03ZR

Beschikbaar

S-BES G S

Typecode:

BES G03ED-NSC10B-EP02

Aan het laden...
Afmeting
Ø 3 x 27 mm
Bouwvorm
D3.0
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
1 mm
Schakeluitgang
NPN maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
3500 HZ
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Kabel, 2.00 m, PUR
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
Klemhouder zonder vaste aanslag