BES00JJ

S-BES G S

Typecode:

BES 516-3007-G-E4-C-S49-00,3

Aan het laden...
Afmeting
Ø 4 x 27 mm
Bouwvorm
D4.0
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
1.5 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
5000 HZ
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.30 m, PUR
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
Klemhouder zonder vaste aanslag