BES00JR

Beschikbaar

S-BES G S

Typecode:

BES 516-3008-E4-C-PU-05

Aan het laden...
Afmeting
Ø 4 x 27 mm
Bouwvorm
D4.0
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
0.8 mm
Schakeluitgang
NPN maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
5000 HZ
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Kabel, 5.00 m, PUR
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
Klemhouder zonder vaste aanslag