BMF00P3

S-BMF 423

Typecode:

BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S4-00,3

Aan het laden...
Slot type
C-groef
Afmeting
24 x 2.9 x 24 mm
Werkingsprincipe
Magneetveldsensor
Aansluiting
M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd
Kabel
PUR, 0.3 m
Toepassing
Objectherkenning
Bevestiging
Schroef M2
Behuizingsmateriaal
PA 12
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
500 HZ
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...85 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
WEEE
cULus
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Bevestigingsbeugel voor magneetveldsensoren

Aansluitkabels

Instelhulp/ gereedschap

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04