BES05Y2

Beschikbaar

S-BES M MF

Typecode:

BES M12MI-PSC30A-S04G-W09

Aan het laden...
Afmeting
Ø 12 x 65 mm
Bouwvorm
M12x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
3 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
1500 Hz Measured at 2 mm, 24 V, 100 mA
Behuizingsmateriaal
Messing, gecoat, PTFE
Actief vlak, materiaal
PBT, PTFE gecoat
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 3-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-30...85 °C
Magneetveldtest
magneetveldvast (AC/DC)
Beschermingsklasse
IP68
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Aanvullende eigenschappen
Factor 1
Uitgebreid temperatuurbereik
Lasvast (magneetveld 100 kA/m)
Behuizing bestand tegen lasspatten