BES0426

Beschikbaar

S-BES M P

Typecode:

BES M05EG-NOC08B-BP00,2-GS49

Aan het laden...
Afmeting
Ø 5 x 42 mm
Bouwvorm
M5x0.5
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
0.8 mm
Schakeluitgang
NPN verbreekcontact (NC)
Schakelfrequentie
5000 HZ
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
Keramiek
Aansluiting
Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.20 m, PUR
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Drukvastheid max.
10 bar