BES03LE

S-BES M P

Typecode:

BES M05ED-POD08B-BP00,3-GS49-R03

Aan het laden...
Afmeting
Ø 5 x 27 mm
Bouwvorm
M5x0.5
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
0.8 mm
Schakeluitgang
PNP verbreekcontact (NC)
Schakelfrequentie
3000 HZ
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
Keramiek
Aansluiting
Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.30 m, PUR
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Drukvastheid max.
100 bar