BES03L7

S-BES M P

Typecode:

BES M05ED-PSD08B-BP02-R03

Aan het laden...
Afmeting
Ø 5 x 27 mm
Bouwvorm
M5x0.5
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
0.8 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
3000 HZ
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
Keramiek
Aansluiting
Kabel, 2.00 m, PUR
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Drukvastheid max.
100 bar