BES05Y4

Beschikbaar

S-BES M P

Typecode:

BES M08EG-PSC20B-S49G-S

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Afmeting
Ø 8 x 50 mm
Bouwvorm
M8x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
2 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
100 HZ
Behuizingsmateriaal
Roestvrij staal (1.4404)
Actief vlak, materiaal
Roestvrij staal (1.4404)
Aansluiting
Connectoren, M8x1-Stekkers, 3-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Drukvastheid max.
50 bar