BES01KC

Inductieve naderingsschakelaars

Typecode:

BES 516-371-EO-C-PU-03

Aan het laden...
Afmeting
Ø 6.5 x 45 mm
Bouwvorm
D6.5
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
1.5 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
5000 HZ
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Kabel, 3.00 m, PUR
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-40...85 °C
Beschermingsklasse
IP68
Goedkeuring / conformiteit
cULus
CE
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Klemhouder zonder vaste aanslag