BES000E

Beschikbaar

Inductieve naderingsschakelaars

Typecode:

BES G06ED-PSC40F-BP02

Aan het laden...
Afmeting
Ø 6.5 x 30 mm
Bouwvorm
D6.5
Inbrengen
niet vlak
Reikwijdte
4 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
4000 Hz
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Kabel, 2.00 m, PUR
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C, Temperatuurdrift max. (% Sr)> 15% geldt van 50…70 °C
Beschermingsklasse
IP68
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Klemhouder zonder vaste aanslag