BES00N5

Beschikbaar

Inductieve naderingsschakelaars

Typecode:

BES 516-324-E4-C-PU-03

Aan het laden...
Afmeting
Ø 8 x 30 mm
Bouwvorm
M8x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
1.5 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
5000 HZ
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Kabel, 3.00 m, PUR
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-40...85 °C
Beschermingsklasse
IP68
Goedkeuring / conformiteit
cULus
CE
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Houders universeel

Moer

Universeel montagesysteem

Elektrische accessoires