BES034Y

Beschikbaar

S-BES M S

Typecode:

BES 516-324-SA44-C-S49-00,3

Aan het laden...
Afmeting
Ø 8 x 20 mm
Bouwvorm
M8x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
1.5 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
4000 Hz
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.30 m, PUR
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
Moer

Universeel montagesysteem

Aansluitkabels

Verbindingskabels

Elektrische accessoires