BES01M2

Beschikbaar

Inductieve naderingsschakelaars

Typecode:

BES 516-383-EO-C-05

Aan het laden...
Afmeting
Ø 8 x 45 mm
Bouwvorm
M8x1
Inbrengen
niet vlak
Reikwijdte
2.5 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
5000 HZ
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Kabel, 5,00 m, PVC
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-40...85 °C
Beschermingsklasse
IP68
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Houders universeel

Moer

Universeel montagesysteem

Elektrische accessoires