BES0142

Beschikbaar

Inductieve naderingsschakelaars

Typecode:

BES M08EE-POC15B-S04G

Aan het laden...
Afmeting
Ø 8 x 43 mm
Bouwvorm
M8x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
1.5 mm
Schakeluitgang
PNP verbreekcontact (NC)
Schakelfrequentie
3000 HZ
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Beschermingsklasse
IP68
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Houders universeel

Moer

Universeel montagesysteem

Aansluitkabels

Verbindingskabels

Elektrische accessoires