BES0427
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES M08EE-PSC25B-S49G
73,82 EUR
catalogusprijs
Om technische redenen kunnen uw individuele voorwaarden momenteel niet van de server worden gehaald. De prijsberekening verwijst daarom naar de catalogusprijzen. Wij nemen uw bestelling op. Voor zover uw voorwaarden opvraagbaar zijn, wordt een factuur met uw prijs aangemaakt en per e-mail naar u verzonden. Betaling is op dit moment dus alleen mogelijk per factuur.
Beschikbaarheid
Aan het laden...
Onmiddellijk beschikbaar (>50 stuks)
Aanbevolen alternatief
BES014A
BES M08EE-PSC20B-S49G
- Afmeting
- Ø 8 x 40 mm
- Bouwvorm
- M8x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 2.5 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 5000 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Connectoren, M8x1-Stekkers, 3-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- 0...60 °C
- Beschermingsklasse
- IP68