BES0015

Beschikbaar

Inductieve naderingsschakelaars

Typecode:

BES M08EG-POC40F-BV02

Aan het laden...
Afmeting
Ø 8 x 50 mm
Bouwvorm
M8x1
Inbrengen
niet vlak
Reikwijdte
4 mm
Schakeluitgang
PNP verbreekcontact (NC)
Schakelfrequentie
4000 Hz
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Kabel, 2,00 m, PVC
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C, Temperatuurdrift max. (% Sr)> 15% geldt van 50…70 °C
Beschermingsklasse
IP68
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Houders universeel

Moer

Universeel montagesysteem

Elektrische accessoires