BES02W5

Inductieve naderingsschakelaars

Typecode:

BES M08MH-PSC40B-BP00,2-GS04-507

Aan het laden...
Afmeting
Ø 8 x 45 mm
Bouwvorm
M8x1
Inbrengen
quasi vlak
Reikwijdte
4 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
500 HZ
Behuizingsmateriaal
Messing, verchroomd
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.20 m, PUR
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
Moer

Universeel montagesysteem

Aansluitkabels

Verbindingskabels

Elektrische accessoires